(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS303尺寸自由指定板

SUS303尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!
Configurable Plates - SUS303

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS303HP−NO1

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PFFQM25515518
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差選擇A・B尺寸公差選擇ABT
A≧B
PF(標準尺寸)F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
1550010200 5 50
H−PF(細長尺寸)F(銑面加工)15012001019.5 3 19.5
L−PF(大尺寸)200.51200201000 4 50
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工A・B長度PQNM
F(銑面加工)550mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
550.5mm以上+0.1〜+0.40〜+0.3±0.15−0.3〜0
R(旋轉式研磨)+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
S(表面研磨)+0.1〜+0.20〜+0.1±0.05−0.1〜0
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1〜+0.30〜+0.2±0.1−0.2〜0
250.5mm以上+0.1〜+0.60〜+0.5±0.25−0.5〜0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
F
(銑面加工)
R
(旋轉式研磨)
S
(表面研磨)
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T3〜7.50.10.050.05
T8〜15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~500.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角標準尺寸C0.2〜C0.5
細長‧大尺寸做C0.1左右的輕倒角

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PFFMM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFMN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFMP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFMQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFNM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFNP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFNQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFPM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFPN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFPP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFPQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFQM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFQN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFQP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFFQQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRMM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRMN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRMP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRMQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRNM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRNP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRNQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRPM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRPN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRPP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRPQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRQM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRQN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRQP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFRQQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSMM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSMN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSMP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSMQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSNM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSNN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSNP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSNQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSPM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSPN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSPP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSPQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSQM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSQN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSQP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
PFSQQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[5-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5015 ~ 50010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200
11天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 5015 ~ 20010 ~ 200

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 SUS303

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767