(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SKS93尺寸自由指定材(油淬火用)

SKS93尺寸自由指定材(油淬火用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可自由選擇尺寸・公差・加工方法!
Configurable Plates (For Oil-Quenching) - SKS93-SK3 Equivalent

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SKS93(油淬火用)

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
PKFQM12012024
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
PKF(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)

P
Q
N
M
P
Q
N
M
2050020300535
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工PQNM
F(銑面加工)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
R(旋轉式研磨)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
S(表面研磨)+0.2~+0.3+0.1~+0.20~+0.1±0.05−0.1~0

A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0

■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
FRS
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T5~7.50.10.050.05
T8~15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~350.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.2~C0.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PKFHM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFHN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFHP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFHQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKFQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRHM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRHN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRHP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRHQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKRQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSHM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSHN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSHP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSHQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
PKSQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[5-35/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
4天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)5 ~ 3520 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
6面銑面+上下面表面研磨
 

基本資訊

材質 SKS93

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767