(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

S55CN尺寸自由指定板

S55CN尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可自由選擇尺寸・公差・加工方法!
Configurable Plates - S55CN

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 S55CN

規格表

型式ABT
Type上下面加工板厚公差A・B尺寸公差
P55FQM503014
型式指定單位0.5mm
Type上下面加工板厚公差
選擇
A・B尺寸公差
選擇
ABT
A≧B
P55F(銑面加工)
R(旋轉式研磨)
S(表面研磨)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
20~50020~3008~30
部分尺寸無法加工。詳情請見價格表。
板厚公差
上下面加工PQNM
F(銑面加工)+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
R(旋轉式研磨)+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
S(表面研磨)+0.1~+0.20~+0.1±0.05−0.1~0
A・B尺寸公差
上下面加工A・B尺寸PQNM
F(銑面加工) R(旋轉式研磨) S(表面研磨)250mm以下+0.1~+0.30~+0.2±0.1−0.2~0
250.5mm以上+0.1~+0.60~+0.5±0.25−0.5~0
■精密度基準 (最大值)
項目上下面加工
F
(銑面加工)
R
(旋轉式研磨)
S
(表面研磨)
板厚平行度(每100mm)0.050.0120.012
平面度
(每100mm)
T8~15.50.070.030.03
T16〜25.50.050.0150.015
T26~300.050.0120.012
基準面直角度每100mm為0.015
外圍倒角C0.2~C0.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
P55FMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 106面銑面 (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
6天~ 10上下面表面研磨 (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1

規格概要

 

基本資訊

材質 S55CN

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767