(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

千斤頂螺栓腳 前端球面附法蘭

調整螺栓

千斤頂螺栓腳 前端球面附法蘭

Leveler Bolts - Flanged Tip Sphere Type
能與底座板組合,調整安放位置的螺栓

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJKM20-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type 材質 硬度
(前端高周波淬火)
表面處理
L尺寸固定L尺寸選擇
FJKMS45C50〜56HRC三價鉻酸鹽

規格表

型式L
FJKB12
FJKCF16


80
■前端球面附法蘭型
型式LL1dE(e)RrBT耐荷重
(kN)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeM(×P)
FJKM12(×1.75)608010024121221.961191023.6115
16(×2.0)8010012030.51613.527.782241344.0215
20(×2.5)10012036.52014.534.6102301668.6320

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJKM20-100
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 前端球面附法蘭型 材質 S45C 表面處理 鍍三價鉻
螺牙No. M 20 全長L(mm) 100 型式 千斤頂螺栓腳
螺牙種類 粗螺紋

千斤頂螺栓腳 前端球面附法蘭的型號FJKM20-100頁面。
記載關於型號FJKM20-100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767