(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

防塵腳輪

防塵腳輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Casters for Clean Environment - Screw-In Type
【特色】採用低發塵潤滑油的無塵室用腳輪。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承護罩軸承
材質表面處理材質(顏色)體積固有電阻值材質旋轉部車輪部
SUS304電解研磨優力膠(藍)
防靜電優力膠(黃)
導電性MC尼龍(黑)
1010以上
107〜109
102〜104
不鏽鋼
(沃斯田鐵系)

規格表

型式車輪材質
CHEPA75U
本體
類型
型式車輪材質Bdr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價1~20 pcs
TypeDUSD
活動CHEPA75U(優力膠)
S(防靜電優力膠)
D(導電性MC尼龍)
1183810.57010001200
10013032831350

本體
類型
型式車輪材質Br容許荷重
(N)
質量
(g)
Nt$基準單價1~20 pcs
TypeDUSD
活動
螺牙栓入
CHGPA75U(優力膠)
S(防靜電優力膠)
D(導電性MC尼龍)
12238708001100
10013432831250

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHEPA75-D
CHEPA75-S
CHEPA75-U
CHEPA100-D
CHEPA100-S
CHEPA100-U
CHGPA75-D
CHGPA75-S
CHGPA75-U
CHGPA100-D
CHGPA100-S
CHGPA100-U
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
螺牙徑 M 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
21天~ 10平板式活動11880.01~140.00100[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電68719090-7538
21天~ 10平板式活動11880.01~140.00100[優力膠] 防止帶電優力膠防靜電68719090-7538
17天~ 10平板式活動11880.01~140.00100[優力膠] PU優力膠68719090-7538
21天~ 10平板式活動13080.01~140.00100[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電68719090-10032
63天~ 10平板式活動13080.01~140.00100[優力膠] 防止帶電優力膠防靜電68719090-10032
63天~ 10平板式活動13080.01~140.00100[優力膠] PU優力膠68719090-10032
21天~ 10螺牙栓入式12235.01~80.0080[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電----M127538
21天~ 10螺牙栓入式12235.01~80.0080[優力膠] 防止帶電優力膠防靜電----M127538
21天~ 10螺牙栓入式12235.01~80.0080[優力膠] PU優力膠----M127538
21天~ 10螺牙栓入式13435.01~80.0080[尼龍] 導電性MC尼龍防靜電----M1210032
63天~ 10螺牙栓入式13435.01~80.0080[優力膠] 防止帶電優力膠防靜電----M1210032
63天~ 10螺牙栓入式13435.01~80.0080[優力膠] PU優力膠----M1210032

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

剎車 金屬零件材質 不鏽鋼 荷重區分 輕中荷重
車輪部軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767