(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼管框架用接頭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質板厚表面處理
PBLSS□SAPH2.6mm三價鉻酸鹽

規格表

型式
PBLSS1
型式質量
(g)
附屬螺栓NT$基準單價
TypeNo.尺寸數量
PBLSS1160M6−251
22502
33253
42502
54004
61501
72602

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PBLSS1
PBLSS2
PBLSS3
PBLSS4
PBLSS5
PBLSS6
PBLSS7
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接合種類 中間角種類 中間種類
當日可能 10中間-T型(貫穿1方向)
4天~ 10中間角L型(貫穿1方向)-
4天~ 10中間角T型-
4天~ 10中間-T型(貫穿1方向)
4天~ 10中間-6方(貫穿1方向)
4天~ 10中間-交叉
4天~ 10中間-交叉

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 金屬接頭 固定方法 固定式螺栓緊固 使用環境 標準
材質 SAPH 表面處理 鍍三價鉻 適用管徑(φ),(□) 27.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767