(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉門用鋁擠型/滑軌/滑軌間隔條/安裝板

拉門用鋁擠型/滑軌/滑軌間隔條/安裝板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 拉門用鋁擠型/滑軌/滑軌間隔條/安裝板
  • 拉門用鋁擠型/滑軌/滑軌間隔條/安裝板
  • 拉門用鋁擠型/滑軌/滑軌間隔條/安裝板

可用鋁擠型組成拉門。
Aluminum Extrusions for Slide Doors / Slide Rails / Mounting Plates / Slide Spacers

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拉門用鋁擠型
HFHRF5−2020
HFHRF6−3030
HFHRT6−3030
對應板厚5mm之嵌板。
材  質 A6N01SS—T5
表面處理 陽極處理
滑軌
安裝板
滑軌間隔條
HRLFL
HRLPL6 (結合滑軌與支撐擠型架)
 HRLPL8
HRLSP
(於滑軌底端第2列或第3列插入)
對應板厚5mm之嵌板。
材  質 A6N01SS−T5
表面處理 陽極處理
Type材質耐熱溫度
HRLSP聚乙烯(黑)-45~80℃
材質 SPCC
表面處理
鍍白鋅

規格表

型式L
HFHRF6−3030
HRLFL
HRLSP
HRLPL6

1200
300
■拉門用鋁擠型
型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面2次力矩mm4NT$基準單價
未滿300mm
NT$基準單價/m
300mm以上
ℓxℓy
HFHRF5−20205040000.83 3083.16×1041.25×104
HFHRF6−30301.435287.18×1044.13×104
HFHRT6−30301.435298.11×1044.62×104
■安裝板
型式對應擠型架
(系列)
附屬零件NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.螺栓數量螺帽數量1~4PCS5~120
HRLPL6HFS6CBM6-102HNTT6-62
8HFS8
HFS8-45
CBM6-101HNTT6-61
CBM6-15 1HNTT8-6 1
*擠型架側的安裝螺栓・螺帽
■滑軌
型式L
指定單位1mm
對應擠型架
(系列)
質量
kg/m
斷面積
mm2
NT$基準單價/m
HRLFL503000HFS6
HFS8
HFS8-45
0.716265
■滑軌間隔條
型式長度
mm
NT$基準單價NT$折扣單價
1~4 pcs5~50
HRLSP2000

型式長度
mm
NT$基準單價
(30 pcs/組)
HRLSP-SET
(30 pcs/組)
2000

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFHRF5-2020-[50-4000/0.5]
HFHRF6-3030-[50-4000/0.5]
HFHRT6-3030-[50-4000/0.5]
HRLFL-[50-3000/0.5]
HRLPL6
HRLPL8
HRLSP
HRLSP-SET
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 型式 材質 表面處理 擠型架No. 框架尺寸 L尺寸
(mm)
成組販售
4天~ 10拉門用鋁擠型A6N01SS-T5陽極處理520×20(2列軌道)50 ~ 4000無成組販售
4天~ 10拉門用鋁擠型A6N01SS-T5陽極處理630×30(2列軌道)50 ~ 4000無成組販售
4天~ 10拉門用鋁擠型A6N01SS-T5陽極處理630×30(3列軌道)50 ~ 4000無成組販售
4天~ 10滑軌A6N01SS-T5陽極處理6,8,8-45-50 ~ 3000無成組販售
4天~ -安裝板SPCC鍍白鋅6--無成組販售
4天~ -安裝板SPCC鍍白鋅8,8-45--無成組販售
5天~ 10樹脂滑軌間隔條聚乙烯(黑)6,8,8-45-2000無成組販售
5天~ 10樹脂滑軌間隔條聚乙烯(黑)6,8,8-45-2000有成組販售

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

用途 橫式拉門用 商品類型 框架

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767