(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列(溝槽寬度8mm) -3列溝槽用- 厚型角撐架

6系列(溝槽寬度8mm) -3列溝槽用- 厚型角撐架

以單一角撐架即可連接3列溝的鋁擠型。適用於6系列90方形鋁擠型。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列(溝槽寬度8mm) -3列溝槽用- 厚型角撐架:關聯圖像
Type 材質 表面處理
NBLTT6 A6063S−T5 陽極處理
HBLTT6 A6N01SS−T5

規格表

型式
HBLTT6
型式質量
(g)
適用螺栓・T螺帽
(需另外購買)
容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type螺栓數量T螺帽數量1〜99 pcs100〜200 pcs
NBLTT6180CBM6−156HNTT6−662744  
HBLTT6  

追加工

6系列(溝槽寬度8mm) -3列溝槽用- 厚型角撐架:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLTT6
HBLTT6-C
HBLTT6-C-SST
HBLTT6-SSP
HBLTT6-SST
NBLTT6
NBLTT6-SST
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 護蓋安裝孔追加工 附屬品
4天~ 10A6N01SS-T5
4天~ 10A6N01SS-T5C(護蓋安裝攻牙加工)
4天~ 10A6N01SS-T5C(護蓋安裝攻牙加工)SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10A6N01SS-T5SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組)
4天~ 10A6N01SS-T5SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10A6063S-T5
4天~ 10A6063S-T5SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)

Loading...

  1. 1

基本資訊

角撐架種類 擠型角撐架 系列 6系列用角撐架(擠型架溝槽寬度8mm) 適用溝槽數 3列溝
突起位置選擇 無突起 附加功能(擠型角撐架) 標準 直角度 無基準
表面處理 陽極處理 擠型架系列 HFS 擠型架No. 6
擠型架尺寸 90・100共用 角撐架型 厚型角撐架 適合螺栓 M6螺栓
擠型架連接孔數 6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767