(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

通用繼電器 焊接端子型

通用繼電器 焊接端子型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MURH 10
型式線圈額定※1接點額定NT$基準單價NT$折扣單價
額定電流(mA)±15%額定電壓
AC(V)
線圈電阻(Ω)
±10%(at20℃)
極數接點容許
電流
接點額定
電壓(V)
接點容許功率
(電阻負荷)
電阻負荷時
負荷電流
1〜9 pcs10〜20
TypeNo.50Hz60Hz
MURH109.2〜11.07.8〜9.0100〜11034602極10AAC250
DC30
AC2500VA
DC300W
10A
204.6〜5.54.0〜4.6200〜22014080AC250
DC30
※1線圈之額定動作特性(對於額定值at20℃)為最大施予電壓:110%,最小動作額定:80%以下,回復電壓:30%以上。 超過表中最大數量時請至WOS確認。
註)額定電流值,包含了表示動作LED回路的通電電流。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MURH10
MURH20
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(AC(V))
4天~ 100V~110V
4天~ 200V~220V

Loading...

  1. 1

規格概要

■安全相關注意事項
・ 安裝、拆卸、配線作業,以及保養、安檢時,請務必關閉電源。若不切斷可能會導致觸電或是引發火災。
・ 使用時請務必遵守額定規格之範圍,或遵照規格使用。否則可能導致觸電或是引發火災。
・ 配線請使用適合施予電壓、通電電流的電線尺寸,端子螺絲請以適用緊固扭矩安裝。
■特性
接點材質Ag合金最大開關頻率電氣:1800次/時、機械18000次/時
接觸電阻*150mΩ以下耐震耐久:頻率10〜55Hz 單振幅0.5mm
誤動作:頻率10〜55Hz 單振幅0.5mm
最小運用負荷*2DC24V・5mA(參考值)耐衝擊耐久:1000m/s2 誤動作:150m/s2
動作時間*320ms以下機械耐久性AC:5000萬次以上、DC1億次以上
回復時間*320ms以下電氣耐久性*3AC250V:電阻負荷10A=10萬次、5A=50萬次
消耗功率0.9−1.2VA(60Hz) 1.1−1.4VA(50Hz)使用環境溫度*4-55〜+60℃(但不可結凍)
絕緣電阻100MΩ以上使用絕緣電阻器DC500V使用環境濕度5〜85%RH(但不可結露)
耐電壓AC2500V、1分鐘(同極極接點電路間為AC1000V、1分鐘)質量(約)35g
*1測定條件:依DC5V・1A電壓下降法。
*2測定條件:開關頻率120次/min時的值。故障率P水準(參考值)
*3測定條件:施予額定電壓時(at20℃)除去彈跳(bounce)時間。
*4施加100%額定電壓時

基本資訊

商品類型 相關商品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767