(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

恆溫器用保護管

恆溫器用保護管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

內有自動溫度調節器,可檢測水溫等資訊。
Thermostats Items/Protection Pipes

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS304

規格表

型式
THRML
THRMB1
THRMPH
■保護管
型式DdL適用
恆溫器
NT$基準單價
TypeNo.1〜4 pcs
THRMP9.57.5150THRML
L86120THRMH
請注意恆溫器・保護管的No.L/H的組合。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
THRMPH
THRMPL
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用恆溫器
4天~ 10H(THRML用)
4天~ 10L(THRMH用)

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767