(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

雙金屬片恆溫器

雙金屬片恆溫器

Bimetal Thermostats

(i)請注意

  • 請注意!本商品預計今年9月停售,商品庫存賣完為止。推薦替代型號為MBMN,詳細規格請參考MBMN商品頁面

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 本  體:陶瓷(塊滑石系)
護  蓋:鋁
雙金屬片:圓盤雙金屬片

規格表

型式
MBMS080
型式額定動作溫度
(℃)
NT$基準單價
TypeNo.
MBMS08080±5
100100±5
120120±5
140140±5
160160±5
180180±5
200200±5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MBMS080
MBMS100
MBMS140
MBMS180
MBMS200
型號數量折扣標準
出貨日
額定動作溫度
(℃)
4天~ 080(80±5)
4天~ 100(100±5)
4天~ 140(140±5)
4天~ 180(180±5)
4天~ 200(200±5)

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
 ・自動回復式的雙金屬片。
 ・ 電源接通時通電(NC)達到額定動作溫度值後,接點就會斷電。低於動作溫度額定值時則自動切回。
(構造)
動作原理:雙金屬片非通電式 單極單投 動作溫度一點固定式
動作方式:溫度上升則OFF,溫度下降則ON
(電氣額定)
電阻負荷 AC125V/15A AC250V/7.5A (最小電流:0.1A)
(接觸電阻)
微小電流歐姆計(DC6V/0.1A)設為50mΩ以下(初期值)
(絕緣電阻)
在充電處與非充電處,以絕緣電阻計DC500V時100MΩ以上
(絕緣耐力)
在充電處與非充電處, AC1500V/1分鐘,或AC1800V/1秒
(洩漏電流:10mA)
(開關壽命測試)
在額定電流電壓的負荷下,電器壽命10000次。
絕緣電阻50MΩ、接觸電阻100mΩ以下

基本資訊

型式 雙金屬片

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767