(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型球閥 壓紋型 PT母・PF母

小型球閥 壓紋型 PT母・PF母

扭矩低、開閉順暢的小型球閥。
Compact Ball Valves/Brass/Knurled/PT Female/PF Female

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 黃銅 表面處理 鍍鉻

規格表

型式
BBFFS33F
型式T
Rc(PT)
F
G(PF)
L
TypeNo.
BBFFS11F1/81/843
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
33F3/83/853
33F的高為32。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BBFFS11F
BBFFS12F
BBFFS21F
BBFFS22F
BBFFS33F
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 配管螺牙No. 控制側 配管螺牙No. 長度
(mm)
No.
4天~ 1/81/84311F
4天~ 1/81/44312F
4天~ 1/41/84321F
4天~ 1/41/44322F
4天~ 3/83/85333F

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體油・空氣・水
使用溫度範圍-10〜80℃(不可結凍)
最高使用壓力0.98MPa

基本資訊

本體形狀 直柱型 本體材質 黃銅 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 標準筒 供應側 接續種類 Rc(PT) 控制側 連接種類 G(PF)
把手形狀 壓紋手輪 滾珠墊片材質 使用溫度範圍(℃) -10::80
高度(mm) 31 把手徑(φ) 19 操作方式 手動式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767