(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

衛生級管用接頭 雙套環 L型

衛生級管用接頭 雙套環 L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

增加了更多類形的接頭。
Sanitary Pipe Fittings/Ferrule Both Ends/Elbow

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
SNBESUS304
SNBESSUS316L

規格表

型式L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S−1S


150

型式ABLSNBESNBES
TypeNo.NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜201〜9 pcs10〜20
SNBES8A34.0 27.5 55 72
10A
15A
SNBE
SNBES
1S50.5 43.5 55 80.3
1.5S50.5 43.5 70 95.3
2S64.0 56.5 82 114
2.5S77.5 70.5 105 143.8
3S91.0 83.5 110 155.5
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SNBE1S
SNBE1.5S
SNBE2S
SNBE2.5S
SNBE3S
SNBES1S
SNBES1.5S
SNBES2S
SNBES2.5S
SNBES3S
SNBES8A
SNBES10A
SNBES15A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑No. D範圍 接頭材質 No.
(φ)
內徑 d(d1)
(φ)
4天~ 101.0S~2.0SSUS3041.0S23
4天~ 101.0S~2.0SSUS3041.5S35.7
4天~ 101.0S~2.0SSUS3042.0S47.8
4天~ 102.5S~4.5SSUS3042.5S59.5
4天~ 102.5S~4.5SSUS3043.0S72.3
4天~ 101.0S~2.0SSUS316L1.0S23
4天~ 101.0S~2.0SSUS316L1.5S35.7
4天~ 101.0S~2.0SSUS316L2.0S47.8
4天~ 102.5S~4.5SSUS316L2.5S59.5
4天~ 102.5S~4.5SSUS316L3.0S72.3
4天~ 108A~15ASUS316L8A10.5
4天~ 108A~15ASUS316L10A14
4天~ 108A~15ASUS316L15A17.5

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 L型 連接的種類(同種/同徑時) 套環
直徑/中心 同徑/同心 表面加工 内外面研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767