(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高壓用栓入接頭 同徑型 套接(附O形環)

高壓用栓入接頭 同徑型 套接(附O形環)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 高壓用栓入接頭 同徑型 套接(附O形環)
  • 高壓用栓入接頭 同徑型 套接(附O形環)

最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。
High Pressure Pipe Fittings/Union with O-Ring

(i)請注意

  • 由於原材料交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • SUTPUJ系列商品材質為SUS304,紙本型錄標示有誤,請以網站為準。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高壓用栓入接頭 同徑型 套接(附O形環):關聯圖像
Type 材質
本體O形環
SGPPUJS25C合成橡膠(NBR)
SUTPUJSUS304

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式Rc(PT)SGPPUJSUTPUJO形環SGPPUJSUTPUJ
TypeNo.(B1)(L)(A)(B)(B1)(L)(A)(B)NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜4 pcs5〜20 pcs1〜4 pcs5〜20 pcs
SGPPUJ

SUTPUJ
8A 1/422 38 18 32 22 38 18 32 P18
10A3/826 40 20 41 26 40 20 41 P20
15A1/232 44 22 46 32 44 22 46 G25
20A3/438 50 26 54 38 50 26 54 G30
25A147 56 28 63 47 56 28 63 G35
32A1 1/458 62 30 7458 62 30 74 G45
40A1 1/263 70 32 80 63 70 32 80 G50
50A276 76 36 95 76 76 36 95 G65
■特長:只要旋轉螺帽即可拆卸,故不必旋轉鋼管本身即可拆下的接頭。
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SGPPUJ8A
SGPPUJ10A
SGPPUJ15A
SGPPUJ20A
SGPPUJ25A
SGPPUJ32A
SGPPUJ40A
SGPPUJ50A
SUTPUJ8A
SUTPUJ10A
SUTPUJ15A
SUTPUJ20A
SUTPUJ25A
SUTPUJ32A
SUTPUJ40A
SUTPUJ50A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 螺牙No. T1 使用流體 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 10[鋼] S25C1/4水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C3/8水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C1/2水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C3/4水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C1水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C1 1/4水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C1 1/2水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[鋼] S25C2水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油null~350
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3041/4-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3043/8-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3041/2-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3043/4-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3041-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3041 1/4-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3041 1/2-null~800
4天~ 10[不鏽鋼] SUS3042-null~800

Loading...

  1. 1

規格概要

接頭規格
接頭材質鋼製 JIS G4051的S25C或同等商品
不鏽鋼製 JIS G3459的SUS304TP或同等商品
最高使用溫度S25C 350℃ O型環 100℃
SUS304 800℃
最高使用壓力20.6MPa
適用配管碳鋼管  使用JIS G3454 ・3455・3456的鋼管之配管
不鏽鋼管 使用JIS G3459 的不鏽鋼管之配管
*S25C材質依JIS B2316(2欄)規格製作,SUS304材質依JIS B2316(1欄)規格製作。
由於是鑄造品的關係,(D)或(T)等的( )尺寸為參考值,並非保證值。

基本資訊

型式 接頭 接續種類 同徑型 接續形狀 聯管
接續螺牙的種類① Rc 最高使用壓力(MPa) 20.6 表面處理

常見問題 ( FAQ )

質問: 高壓用栓入型接頭SGPPUJ型的使用流體有哪些?
回答: 該管接頭使用流體包含:脈動水・靜流水 / 空氣 / 蒸氣 / 燃氣 / 油。
質問: 若選用SGPPUJ型高壓用栓入型接頭適用的配管有哪些?
回答: 該管接頭適用於碳素鋼管 採用JIS G3454、3455、3456鋼管的配管。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767