(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

迷你快速接頭 套接型

迷你快速接頭 套接型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

迷你型的快速接頭。
Miniature One-Touch Coupling Connectors - Unions

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

迷你快速接頭 套接型:關聯圖像
材質 PBT(樹脂)

規格表

型式
MNUN6
型式 B P 有效斷面積
(mm2)
質量
(g)
NT$基準單價 NT$折扣單價
Type D 1〜9 pcs 10~50
MNUN 4 22.7 8 5.4 2    
6 24.4 10.4 11 3.1    

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MNUN4
MNUN6
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D (D1)
(φ)
4天~ 4
4天~ 6

Loading...

  1. 1

規格概要

迷你快速接頭 套接型:關聯圖像

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
本體材質 PBT(樹脂) 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 合成橡膠(NBR) 套接 同徑 套接直型 使用溫度範圍(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767