(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快速接頭 三孔雙邊

快速接頭 三孔雙邊

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可做多頭連接的快速接頭。
One-Touch Couplings - 3x2

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 PBT(樹脂)

規格表

型式D2
DUNLW48
型式D2ABB1B2C1C2PF1F2XYNT$基準單價NT$折扣單價
TypeD11〜9 pcs10〜30
DUNLW4819.56619.529.51014.510.51017.53810.5
6102278.5223212.517.5131019.54512
81224.58724.53614.5201511.5225113
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DUNLW4-8
DUNLW6-10
DUNLW8-12
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D (D1)
(φ)
軟管外徑 D2
(φ)
3天~ 48
3天~ 610
3天~ 812

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體空氣
使用溫度範圍*−15〜60℃
最高使用壓力1MPa
使用真空壓力−100kPa
*不可結凍

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 異徑套接型 使用流體 空氣
本體材質 PBT(樹脂) 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 無螺牙部
密封材材質 合成橡膠(NBR) 套接 異徑 三孔兩端 使用溫度範圍(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767