(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電磁鐵用整流器

電磁鐵用整流器

Rectifiers for Electromagnet Holders
【特色】可將交流電源整流成直流。可當作電磁鐵的電源裝置使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電磁鐵用整流器:關聯圖像

規格表

型式
MGEC2
型式輸入電壓輸出電壓
DC(V)
最大容許電流
(A)
本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.
MGEC1單相
AC100V
2433.5 
2901 
僅使用1台整流器來驅動多個電磁鐵時,請使用端子台等,並使用並聯回路。
1台整流器最多能使用的電磁鐵數量=整流器的最大容許電流(3A)÷電磁鐵的使用電流(電磁鐵的使用電流會依型式、尺寸而異。)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MGEC1
MGEC2
型號數量折扣標準
出貨日
No.(輸出電壓)
9天~ 1(24V)
9天~ 2(90V)

Loading...

  1. 1

規格概要

電磁鐵用整流器:關聯圖像

基本資訊

用途 整流器

常見問題 ( FAQ )

質問: 電纜的末端是什麼?
回答: 有兩根裸銅線。
質問: 引線的長度是多少?
回答: L尺寸是引線的長度。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767