(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱固定座 同徑T字垂直分離型

支柱固定座 同徑T字垂直分離型

可後裝於組合在構造物上的支柱。
Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration, Split, T-Shaped

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
KLTTSSS400染黑處理內六角孔螺栓  
MLTTS鍍無電解鎳
ALTTSA6063黑色陽極處理
SLTTSSUS304
■附屬螺栓
DKLTTS
ALTTS
MLTTS
SLTTS
10CB5ー16 4 pcsSCB5ー16 4 pcs
12CB5ー18 4 pcsSCB5−20 4 pcs
15CB5ー20 6 pcsSCB5ー20 6 pcs
20CB5ー25 6 pcsSCB5ー25 6 pcs
25CB5ー30 6 pcsSCB5ー30 6 pcs
30CB5ー35 6 pcsSCB5ー35 6 pcs

規格表

型式
KLTTS15
型式ABCEFGHKM
(粗螺紋)
NS1S2S3TWNT$基準單價
TypeDKLTTSMLTTSALTTSSLTTS
KLTTS
MLTTS
ALTTS
SLTTS
10 35251714138916M55.51516.581
12 40321915169101916209
15 5022162861126.5182215102
20 553827193014262028123
25 65443522371730.522341816
30 7550412544203526402019
直角度為開縫加工前的公差。請於價格表確認有無所需尺寸。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALTTS10
ALTTS12
ALTTS15
ALTTS20
ALTTS25
KLTTS10
KLTTS12
KLTTS15
KLTTS20
KLTTS25
KLTTS30
MLTTS10
MLTTS12
MLTTS15
MLTTS20
MLTTS25
MLTTS30
SLTTS10
SLTTS12
SLTTS15
SLTTS20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
材質 表面處理
6天~ 1010[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1012[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1015[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1020[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1025[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1010[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1012[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1015[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1020[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1025[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1030[鋼] SS400染黑處理
6天~ 1010[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1012[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1015[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1020[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1025[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1030[鋼] SS400鍍無電解鎳
6天~ 1010[不銹鋼] SUS304
6天~ 1012[不銹鋼] SUS304
6天~ 1015[不銹鋼] SUS304
6天~ 1020[不銹鋼] SUS304

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 T字 支柱形狀 圓法蘭型 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767