(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

管型支柱用蓋

管型支柱用蓋

可安裝於管型支柱端面上的端蓋。【材質】・天然橡膠(NR70)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 天然橡膠(NR70)

規格表

型式
CAP25
型式Ddd1TNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1~19 pcs20〜50 pcs
CAP1096.2 38
1211
151410.2 6
201812.0
252315.5 9
302816.5 10
353320.5 1310
403823.0 15
504831.316
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CAP10
CAP12
CAP15
CAP20
CAP25
CAP30
CAP35
CAP40
CAP50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應管外徑
6天~ 1010
6天~ 1012
6天~ 1015
6天~ 1020
6天~ 1025
6天~ 1030
6天~ 1035
6天~ 1040
6天~ 1050

Loading...

  1. 1

基本資訊

單品/套裝品 單品 安裝方向 其他安裝 支柱形狀
支柱種類 圓管

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767