(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

影像處理用LED照明 背光型

影像處理用LED照明 背光型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

LED照明器比以往的鹵素燈或螢光燈更為耐用。可減少維修的次數。
LED Lamps- Lightings / Backlight

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
本體黑色陽極處理
發光面工程塑膠(POM)
電纜線PVC

規格表

型式照射角
LPDRR50
LPBLR75
80
型式發光面ABCXYd1d2h重量(g)建議視野(mm)建議W.D.
(mm)
LPBLRLPBLW
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.LPBLRLPBLWLPBLRLPBLW1〜4 pcs5〜20 pcs1〜4 pcs5〜20 pcs
LPBLR
LPBLW
2525×25403520184.58253.46255100~201~100    
5050×5070604033710100200~451~100    
7575×75958550466.54.58.53150320~701~100    
電源控制器請使用LEDCH1・LEDCHF2。請勿使用其他廠牌的電源控制器。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LPBLR25
LPBLR50
LPBLR75
LPBLW25
LPBLW50
LPBLW75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS照明色 寬度 A(範圍)
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B(範圍)
(mm)
長度 B
(mm)
消費電力(範圍)
(W)
消費電力(100V)
(W)
高度 H(範圍)
(mm)
高度
(mm)
4天~ 10R(紅)25.1~404030.1~50355.1~665~158
4天~ 10R(紅)60.1~807050.1~806020.1~30245~1510
4天~ 10R(紅)80.1~1009580.1~1008550.1~80545~1510
4天~ 10W(白)25.1~404030.1~50354.1~5520.1~3025
4天~ 10W(白)60.1~807050.1~806010.1~202020.1~3025
4天~ 10W(白)80.1~1009580.1~1008540.1~504520.1~3025

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

光種類 可視光 本體種類 方形 照射方向 背光型
光源 LED 照射光種類 面發光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767