(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位開關 螺栓L型

定位開關 螺栓L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

【接點部種類】針型【本體材質】SUS303【接點部材質】SUS420

(i)請注意

  • 自2019年9月1日出貨商品部分圖面規格有所變更,變更後詳細尺寸請參照各商品圖面
  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



配線時的注意事項請參照P.1564
接點部本體電線附屬品
材質硬度材質
SUS42045〜50HRCSUS303φ3耐油性2芯電線3m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs(M6 厚度3.2 對邊8、M8 厚度3.2 對邊10)

規格表

型式
MSTKG−F
型式M×P
(細螺紋)
行程動作點接觸力
N
接點構造Ldd1SRB
N−MSTKG−BM6×0.752.8從前端起0.3
(反覆精密度0.005)
1NO
(常開)
22524.31.55
MSTKG−FM8×0.75304.53.5637
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSTKG-F
N-MSTKG-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝螺牙No. M 接點部外徑
當日可能 10M8×0.75[~φ4] φ3.5
4天~ 10M6×0.75[~φ2] φ2

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 SUS420
本體材質 SUS303 接觸力 按壓方向(N) 1 保護構造 IP65
接點部行程S(mm) 2.8 開關運作點 P(mm) 0.3 接點種類 接點式 NO
使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型 接點部種類 針型
機械壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型 LED 附LED

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767