(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

懸臂銷 嵌入外螺牙安裝・內螺牙型 軸頸型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type 材質 表面處理
FXDB相當於S45C染黑處理
PFXDB鍍無電解鎳
SFXDBSUS304

規格表

型式YFGNMA
FXCB8
PFXNCB10


15
27


F25
F10


G5
G5



N10


MA4
MA5
型式Dg6指定單位1mmMA(粗螺紋)
選擇
Pg6M
(粗螺紋)
VWNT$基準單價
TypeNo.YFGFXDBPFXDBSFXDB
FXDB

PFXDB

SFXDB
 6 6−0.004
−0.012
7〜60 5〜1005〜103 6M 6 810 8
 6A121412
 8 8−0.005
−0.014
4 8M 8101210
 8A141614
101045610M10131513
10A182017
1212−0.006
−0.017
10〜1005〜1556812M12151714
1313161815
15156810182017
1616192118
17175〜20202320
181821
2020−0.007
−0.020
68101220M20242624
20A16M16
222220M20262825
22A16M16
2525810121620M20293127
25A16M16
303081012162020M20343632
30A16M16
當W<V時,二面寬度W會影響到外徑V。
表1
MAY+F
M 3Y+F≧11.5
M 4Y+F≧14.0
M 5Y+F≧16.2
M 6Y+F≧18.5
M 8Y+F≧23.5
M10Y+F≧28.5
M12Y+F≧35.5
M16Y+F≧45.0
M20Y+F≧55.0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
FXDB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
FXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
FXDB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
FXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXDB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXDB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
FXDB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
FXDB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
FXDB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXDB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXDB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXDB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXDB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PFXDB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PFXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PFXDB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PFXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PFXDB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PFXDB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PFXDB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PFXDB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PFXDB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXDB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXDB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXDB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXDB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXDB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
SFXDB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
SFXDB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
SFXDB12-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
SFXDB13-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
SFXDB15-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB16-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB17-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB18-[7-60/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
SFXDB20-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB20A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB22-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB22A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXDB25-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXDB25A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXDB30-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXDB30A-[7-75/1]-F[10-150/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑
(mm)
材質 表面處理 材質 M(粗螺紋) H尺寸
(mm)
頭緣部尺寸 螺牙徑選擇 [MA] F
(mm)
G
(mm)
Y
(mm)
5天~ 106染黑處理相當於S45C610標準35 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 106染黑處理相當於S45C614寬型35 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 108染黑處理相當於S45C812標準45 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 108染黑處理相當於S45C816寬型45 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1010染黑處理相當於S45C1015標準4 ~ 65 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1010染黑處理相當於S45C1020寬型4 ~ 65 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1012染黑處理相當於S45C1217標準5 ~ 810 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1013染黑處理相當於S45C1218標準5 ~ 810 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1015染黑處理相當於S45C1220標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1016染黑處理相當於S45C1221標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1017染黑處理相當於S45C1223標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1018染黑處理相當於S45C1223標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1020染黑處理相當於S45C2026標準6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1020染黑處理相當於S45C1626寬型6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1022染黑處理相當於S45C2028標準6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1022染黑處理相當於S45C1628寬型6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1025染黑處理相當於S45C2031標準8 ~ 1610 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1025染黑處理相當於S45C1631寬型8 ~ 1610 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1030染黑處理相當於S45C2036標準8 ~ 2010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1030染黑處理相當於S45C1636寬型8 ~ 2010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 106鍍無電解鎳相當於S45C610標準35 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 106鍍無電解鎳相當於S45C614寬型35 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 108鍍無電解鎳相當於S45C812標準45 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 108鍍無電解鎳相當於S45C816寬型45 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1010鍍無電解鎳相當於S45C1015標準4 ~ 65 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1010鍍無電解鎳相當於S45C1020寬型4 ~ 65 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1012鍍無電解鎳相當於S45C1217標準5 ~ 810 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1013鍍無電解鎳相當於S45C1218標準5 ~ 810 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1015鍍無電解鎳相當於S45C1220標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1016鍍無電解鎳相當於S45C1221標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 157 ~ 60
5天~ 1017鍍無電解鎳相當於S45C1223標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1018鍍無電解鎳相當於S45C1223標準6 ~ 1010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1020鍍無電解鎳相當於S45C2026標準6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1020鍍無電解鎳相當於S45C1626寬型6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1022鍍無電解鎳相當於S45C2028標準6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1022鍍無電解鎳相當於S45C1628寬型6 ~ 1210 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1025鍍無電解鎳相當於S45C2031標準8 ~ 1610 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1025鍍無電解鎳相當於S45C1631寬型8 ~ 1610 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1030鍍無電解鎳相當於S45C2036標準8 ~ 2010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 1030鍍無電解鎳相當於S45C1636寬型8 ~ 2010 ~ 1005 ~ 207 ~ 60
5天~ 106不鏽鋼SUS304610標準35 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 108不鏽鋼SUS304812標準45 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1010不鏽鋼SUS3041015標準4 ~ 65 ~ 1005 ~ 107 ~ 60
5天~ 1012不鏽鋼SUS3041217標準5 ~ 810 ~ 1505 ~ 157 ~ 60
5天~ 1013不鏽鋼SUS3041218標準5 ~ 810 ~ 1505 ~ 157 ~ 60
5天~ 1015不鏽鋼SUS3041220標準6 ~ 1010 ~ 1505 ~ 157 ~ 60
5天~ 1016不鏽鋼SUS3041221標準6 ~ 1010 ~ 1505 ~ 157 ~ 60
5天~ 1017不鏽鋼SUS3041223標準6 ~ 1010 ~ 1505 ~ 207 ~ 60
5天~ 1018不鏽鋼SUS3041223標準6 ~ 1010 ~ 1505 ~ 207 ~ 60
5天~ 1020不鏽鋼SUS3042026標準6 ~ 1210 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1020不鏽鋼SUS3041626寬型6 ~ 1210 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1022不鏽鋼SUS3042028標準6 ~ 1210 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1022不鏽鋼SUS3041628寬型6 ~ 1210 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1025不鏽鋼SUS3042031標準8 ~ 1610 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1025不鏽鋼SUS3041631寬型8 ~ 1610 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1030不鏽鋼SUS3042036標準8 ~ 2010 ~ 1505 ~ 207 ~ 75
5天~ 1030不鏽鋼SUS3041636寬型8 ~ 2010 ~ 1505 ~ 207 ~ 75

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸 固定方法 崁入外螺牙安裝 旋轉部 固定方法 外螺牙(螺帽固定) 保持部形狀 附軸頸二面寬型
硬度 無硬度 螺牙長度指定方法 螺牙長度固定型

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何才能避免懸臂銷生銹?
回答: 如對防銹有要求,請優先選擇SUS304材質產品,無電解鍍鎳表面處理產品。
未進行表面處理的產品,需定期塗抹防銹油進行維護,以此延長防銹時間。
質問: 懸臂銷品質管理時,是否採取全數檢查?
回答: 各工藝環節進行嚴格的檢查。且在主要工藝環節進行全數檢查。最後出貨時進行全數檢查。
質問: 懸臂銷的垂直度精度是多少?
回答: 懸臂銷的垂直度為0.02。
質問: 螺栓適用的緊固扭矩和強度是多少?
回答: 螺栓適用的緊固扭矩和強度請參考螺栓緊固扭矩和強度
質問: 外螺紋的逃溝槽加工尺寸為多少?
回答: 有關外螺紋的逃溝槽尺寸請參閱規格表。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767