(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

中荷重用線性滑軌 不鏽鋼 附樹脂保持器 互換輕預壓

中荷重用線性滑軌 不鏽鋼 附樹脂保持器 互換輕預壓

因樹脂保持器的滾珠不會相互碰撞,所以較無噪音並且聲音不刺耳。
Linear Guides for Medium Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質
硬度
Type滑塊單體軌道單體L尺寸
1滑塊2滑塊
不鏽鋼
(相當於SUS440C)
57HRC〜
SSVRZSSV2RZSSVRBSSRZL固定
尺寸
SSVRLZSSV2RLZSSRZLF指定
尺寸
耐熱溫度:0〜50℃
指定尺寸時,無法選擇價格表中的L尺寸。
 SSVRLZ24−161(指定尺寸) ○
 SSVRLZ24−160(指定尺寸) × 請訂購SSVRZ24−160(固定尺寸)。

規格表

型式L
SSVRZ28640
型式L滑塊尺寸導軌尺寸
TypeHWL1BS×ℓL2KT潤滑油嘴H1W1W2沉頭孔FG
1滑塊2滑塊安裝孔ET1d1×d2×h
SSVRZ
SSVRLZ
(滑塊單體)
SSVRB

SSV2RZ
SSV2RLZ
(軌道單體)
SSRZL
SSRZLF
241001480
(160)
3440.426M4×623.619.410φ33612.5159.53.5×6×4.56020
281601480
(220)
4247.232M5×7302212M6×P0.75115.515.520116×9.5×8.56020
331601480
(220)
4859.635M6×9382612M6×P0.75117182312.57×11×96020
L尺寸( )內尺寸為2滑塊型的最短軌道長度。
L尺寸指定型會將軌道兩端平均切斷。此時,G尺寸會與表中相異。詳細的計算方法請參照P.553

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SSRZL24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZLF24-[101-1479/1]
SSRZLF28-[161-1479/1]
SSRZLF33-[161-1479/1]
SSV2RLZ24-[161-1479/1]
SSV2RLZ28-[221-1479/1]
SSV2RLZ33-[221-1479/1]
SSV2RZ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSV2RZ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSV2RZ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRB24
SSVRB28
SSVRB33
SSVRLZ24-[101-1479/1]
SSVRLZ28-[161-1479/1]
SSVRLZ33-[161-1479/1]
SSVRZ24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRZ28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRZ33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS套裝品/單品 滑塊形狀 軌道種類 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 滾珠排列 保持器 滾動體 基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
潤滑的種類 L尺寸型
8天~ 10軌道單體-標準軌道1524-100 ~ 148015---49007800211839-固定尺寸型
8天~ 10軌道單體-標準軌道2028-160 ~ 1480----725011800403480-固定尺寸型
8天~ 10軌道單體-標準軌道2333-160 ~ 148025---12700208009681164-固定尺寸型
8天~ 10軌道單體-標準軌道1524-101 ~ 147915---49007800211839-指定型
8天~ 10軌道單體-標準軌道2028-161 ~ 147920---725011800403480-指定型
8天~ 10軌道單體-標準軌道2333-161 ~ 147925---12700208009681164-指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道15242161 ~ 1479-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠49007800211839已封入鋰皂基潤滑油指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道20282221 ~ 1479-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠725011800403480已封入鋰皂基潤滑油指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道23332221 ~ 1479-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠12700208009681164已封入鋰皂基潤滑油指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道15242160 ~ 1480-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠49007800211839已封入鋰皂基潤滑油固定尺寸型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道20282220 ~ 1480-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠725011800403480已封入鋰皂基潤滑油固定尺寸型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道23332220 ~ 1480-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠12700208009681164已封入鋰皂基潤滑油固定尺寸型
8天~ 10滑塊單品[標準] 標準滑塊--24---中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠49007800211839已封入鋰皂基潤滑油-
8天~ 10滑塊單品[標準] 標準滑塊--28---中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠725011800403480已封入鋰皂基潤滑油-
8天~ 10滑塊單品[標準] 標準滑塊--33---中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠12700208009681164已封入鋰皂基潤滑油-
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道15241101 ~ 1479-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠49007800211839已封入鋰皂基潤滑油指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道20281161 ~ 1479-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠725011800403480已封入鋰皂基潤滑油指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道23331161 ~ 1479-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠12700208009681164已封入鋰皂基潤滑油指定型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道15241100 ~ 1480-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠49007800211839已封入鋰皂基潤滑油固定尺寸型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道20281160 ~ 1480-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠725011800403480已封入鋰皂基潤滑油固定尺寸型
6天~ 10套裝品[標準] 標準滑塊標準軌道23331160 ~ 1480-中・重荷重型 附樹脂保持器滾珠12700208009681164已封入鋰皂基潤滑油固定尺寸型

Loading...

  1. 1

規格概要

■使用注意事項
在滑塊上有安裝防止鋼珠掉落的保持器。滑塊的使用方式請參照P.547。
互換輕預壓型可以置換滑塊及軌道。
基準面為滑塊和軌道有刻直線溝槽側。請務必對準基準面使用。
軌道無法接續後使用。
線性滑軌會保證軌道固定後(用螺絲緊固後及壓上之後)的精密度。
軌道的些微彎曲會因固定而矯正,對使用上不會造成影響。
■其他
・已封入鋰皂基潤滑油(昭和殼牌製Alvania潤滑油S2)。
・潤滑油嘴:H24的為直柱,H28、33為橫型。
・潤滑油嘴為栓入式,可變更位置。
・壽命計算請參照P.549
・請使用壽命計算軟體(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)(日文網站)。

基本資訊

材質 不鏽鋼 預壓種類 互換輕預壓

常見問題 ( FAQ )

質問: 如果只使用軌道上的定位孔, 安裝精度爲何?
回答: 定位孔功能為便於使用者安裝, 不推薦僅用定位孔調整安裝精度。
質問: 迷你線軌的移動速度範圍?
回答: 最高速度1m/s。 請在此範圍以下使用。
質問: 選用MX潤滑組件時, 也可以上潤滑油嗎?
回答: 可以。
質問: 容許荷重該如何計算?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 2支線軌平行使用時, 該如何調整?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 線性滑軌需多久潤滑一次?
回答: 通常6個月1次。 移動距離長的話3個月1次、期間內超過1000km的話每1000km潤滑1次。
※環境惡劣潤滑油劣化、污染顯著時, 請適宜縮短間隔時間。選用MX潤滑組件, 可大幅延長潤滑間隔時間。黃油槍請參考型號MG70。
質問: 安裝面的平面度規範?
回答: 安裝面的平面度規範請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 運動平行度是否會因尺寸或長度改變?
回答: 運動平行度請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 可以倒吊使用嗎?
回答: 滑塊的基本定格荷重不受施力方向影響。平面、壁掛、倒吊各種姿勢皆可使用。
質問: 可以單獨購買滑塊和滑軌嗎?
回答: 爲了保證精度, 我們除經濟品外, 不單獨銷售滑塊和滑軌。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767