(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
20件
鋁鉸鏈/鋁特殊鉸鏈
MISUMI
標準的鋁製鉸鏈 共有白色陽極處理・黑色陽極處理2種。Aluminum Hinges / Aluminum Hinges for Different Extrusion Sizes
不鏽鋼鉸鏈/鋼製鉸鏈 平型
標準型的鉸鏈 共有不銹鋼・不銹鋼髮絲紋處理・鋼等3種。Steel Hinges with Round Hole
不鏽鋼鉸鏈 平型(碟形孔型)
安裝孔為碟形孔的不鏽鋼鉸鏈Steel Hinges with Round Hole
重荷重用不鏽鋼鉸鏈
Hinges for Heavy Load (Stainless Steel)【特色】適合大型重型門的不鏽鋼鉸鏈。【材質】相當於SUS316。
扭矩鉸鏈 扭矩調整型
能以內六角螺栓調整扭矩的鋁製鉸鏈Torque Hinges Torque Adjustable Type
鋁拔插式鉸鏈
鋁製,表面處理方式有3種選擇。Aluminium Hinges/Detachable
不鏽鋼拔插鉸鏈 -簡單拔插型-
通用型的不銹鋼製拔插鉸鏈Detachable Hinges (Stainless Steel)
扭矩鉸鏈 扭矩固定型
有一定扭矩的鉸鏈 有3種扭矩可供選擇Torque Hinges Torque Standard Type
樹脂鉸鏈
尼龍製的鉸鏈 白色・黑色2種Plastic Hinges
長鉸鏈
Aluminum Long Hinges【特色】可指定尺寸的鋁擠型門用鋁製鉸鏈。
鋁鉸鏈 短型・長型
小型鋁製的鉸鏈 有白色陽極處理・黑色陽極處理等2種。Aluminum Hinges - Long/Short
旗形鉸鏈
鋁製的通用型旗型鉸鏈Flag Hinges
止動鉸鏈
不會開超過特定角度的鋁製鉸鏈Stop Hinges
低發塵鉸鏈
由於有組裝特殊襯套,能在運轉時抑制發塵的鋁製鉸鏈。Hinges/Low Dust Raise
鋁拔插鉸鏈
鋁製的通用型拔插鉸鏈Detachable Hinges (Aluminum)
鋁長圓孔鉸鏈
安裝孔為長圓孔的鋁製鉸鏈Aluminium Hinges with Slotted Hole
附突起鋁鉸鏈
因為鉸鏈上有附突起,可防止橫向偏移,進而提高作業效率。Aluminum Hinges with Tabs
長圓孔鉸鏈
安裝孔為長圓孔的不銹鋼製鉸鏈Stainless Steel Hinges with Slotted Hole
鋁鉸鏈極低頭螺栓型
使用極低頭螺栓,外觀十分簡潔的鋁製鉸鏈Aluminum Hinges - Extra Low Head Cap Screw Type
鉸鏈用螺帽
可以與鋁製鉸鏈等組合,相當方便的螺帽。Hinge Nuts
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策