(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
30度梯形螺桿用專用軸承。能承受來自徑向與推力方向的荷重。Lead Screw Support Units Square Type - Fixed Side Radial Bearing Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
30度梯形螺桿用專用軸承。可針對容許軸向荷重挑選。型式尾部有「-SET」可與支撐側組合購買。Lead Screw Support Units - Round - Fixed Side Radial Bearing Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws-Both Ends Stepped
標準出貨日: | 6天~ |
---|
30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型
MISUMI
能簡單與梯形螺桿支撐組件組合的型號。Lead Screws-One Ends Double Stpped/Both Hand Thread
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
因為尺寸較小,安裝時不佔空間。有4位數・5位數兩種可供選擇。Digital Position Indicators Compact - Standard Spindle Compact
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws with Nuts-Straight
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
能簡單與梯形螺桿支撐組件組合的型號。Lead Screws-One End Double Stepped/One End Stepped
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
長度可以1mm指定,可節省固定尺寸產品購買後的裁斷手續。Lead Screws-Straight/Both Hand Thread
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
操作固定把手可停止軸的旋轉。把手的位置有2種可供選擇,請依照用途選購。Stop Plates for Lead Screws-2 Screw Type/Side Handle/Top Handle
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
30度梯形螺桿專用的支撐側軸承。與固定側成組購入時,售價較為優惠。Lead Screw Support Units Square Type - Support Side
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws-One End Stepped
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
30度梯形螺桿用專用支撐側的軸承、可與固定側以優惠的價格一同購買。Lead Screw Support Units - Round - Support Side
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
此樹脂螺帽不需潤滑油,除了能在厭油的環境下使用之外,比起舊有樹脂螺帽,機械性質及耐藥品性更為優良。Nuts for Lead Screws-High Strength/Round Flanged/Compact Flanged
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
軸承固定座與固定具裝置為一體成型,可削減零件數。Clamp Plates for Compact Positioning Indicator with Lever-Bearing with Housing
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
防止因機械振動產生的主軸旋轉。可確實長時間鎖住螺桿軸。Clamp Plates for Compact Position Indicator - Standard Lever / Miniature Lever
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
軸承固定座與固定具裝置為一體成型,可節省空間。Stop Plate Sets for Lead Screws - Flanged, Bearing
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
因為尺寸較小,安裝時不佔空間。有4位數・5位數兩種可供選擇。Digital Position Indicators Compact - Vertical Spindle Compact
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
因為尺寸較小,安裝時不佔空間。有4位數・5位數兩種可供選擇。Digital Position Indicators Compact - Front Spindle Compact
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
加大型定位顯示器可安裝的防旋轉組件。Clamp Plates for Large Positioning Indicators with Lever
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
由於軸承支撐架與固定機構一體成形,可減少零件數量。並可安裝加大型定位顯示器。Clamp Plates for Large Position Indicator - Bearing with Housing
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
附法蘭梯形螺桿用螺帽。有標準間距與小間距型可選擇。Nuts for Lead Screws-Flanged Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
由於計數器很大,即使安裝在把手上也便於觀看,並且附歸零機能。Digital Position Indicators Large - Vertical Spindle Large
標準出貨日: | 4天~ |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策