最新消息

鋁擠型運費另計相關事宜

工廠自動化用機械標準零件

2011-10-12

============= 鋁擠型運費另計相關事宜 =============
因鋁擠型長度過長或數量過多時,必須另加運費其規範如下:

1.長度超過3000 mm以上(含)  時
2.長度超過2500 mm 以上(含)且數量為 5 pcs(含)以上時
3.長度超過2000 mm 以上(含)且數量為 10 pcs(含)以上時
4.長度超過1500 mm 以上(含)且數量為50 pcs(含)以上時


********************** 運送費用 **********************
【台北地區】+3000元
【台中地區】+5000元
【其他地區】視送貨地點而定

備註:若有其他情況而必須另加運費時,將主動於報價時告知。

TOP