關於數量折扣・追加工數量折扣

數量折扣

大量購買同一規格商品時,依購買商品數量享有不同折扣。享有折扣與可享有折扣的數量規定依商品而異。詳情請至該商品頁面確認。

[以方形沖頭的折扣率為例]

數量 折扣率
1~9 pcs 基準單價
10~29 pcs 5%
30~49 pcs 10%
50~100 pcs 15%
100 pcs以上 詢價
  • ※數量折扣價格(未滿1元直接捨去)

追加工數量折扣

追加工也有數量折扣。
(部分商品無追加工數量折扣,詳情請參照商品頁面。)

【追加工數量折扣範例】

SPDS10-70-P5.00-W3.00-PKC-KC45 10 pcs

本體 SPDS10 1,320×0.95=1,254
追加工 PKC 400×0.95=380
追加工 KC 200×0.95=190

→1,824/1本×10=18,240(未滿1元直接捨去)

不適用於數量折扣價格金額為0(免費)或負數數量折扣的追加工。



ページの先頭に戻る