安裝定位銷支撐架或角鋼位置調整時可使用
CAD・型號服務

 




[ M ]材質 SPCC

規格表

型式LR
TypeA
CMAJLC16424
20545
[ ! ]此為厚度1mm、0.5mm各2 pcs的組合。

技術&電子商務諮詢窗口

週一 ~ 週五 (例假日除外)
受理時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00

 

*受理訂單及營業時間
TEL: (02)2570-3766 / FAX: (02)2570-3767
週一~週五(例假日除外)
受理訂單時間 : 9:00 ~ 17:00
營業時間 : 9:00 ~ 18:00
週六(例假日除外)
受理訂單時間 : 9:00 ~ 12:00
營業時間 : 9:00 ~13:00

 

*若有急件希望做快件處理時,請致電本公司客服部門,將有專人竭誠為您服務
TEL: (02)2570-3766 FAX:(02)2570-3767
週一 ~ 週五 (例假日除外)
受理時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00