CAD・型號服務

 




Type[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面處理[ A ] 附屬品
L尺寸固定型L尺寸指定型
CMGCLGN相當於S45C染黑處理開口銷
2 pcs
[ M ] SWRM
CMGHCLGHN40〜45HRC
PCLGN鍍無電解鎳[ M ] 相當於SUS304
PCLGHN40〜45HRC
GCLGN相當於S45C鍍膜硬度750HV~鍍硬鉻
鍍膜厚度3µm以上
[ M ] SWRM
SCMGSCLGN相當於SUS304[ M ] 相當於SUS304
SCLGHN相當於SUS440C45〜50HRC

規格表

型式L
CMG8
CLGN15

30
120.3
D公差(g6)
3−0.002
−0.008
4〜6−0.004
−0.012
 8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020
鉸鏈銷 直柱式開口銷固定型:關聯圖像[ ! ] SCLGHN有時會因為淬火而導致變色。

追加工

鉸鏈銷 直柱式開口銷固定型:關聯圖像


技術&電子商務諮詢窗口

TEL:(02)2570-3766 / FAX:(02)2570-3767
週一 ~ 週五 (例假日除外)
受理時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00

 

*受理訂單及營業時間
TEL: (02)2570-3766 / FAX: (02)2570-3767
週一~週五(例假日除外)
受理訂單時間 : 9:00 ~ 17:00
營業時間 : 9:00 ~ 18:00
週六(例假日除外)
受理訂單時間 : 9:00 ~ 12:00
營業時間 : 9:00 ~13:00

 

*若有急件希望做快件處理時,請致電本公司客服部門,將有專人竭誠為您服務
TEL: (02)2570-3766 FAX:(02)2570-3767
週一 ~ 週五 (例假日除外)
受理時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00